Philips DigiStreet, Road & street light, 43.5 W, 6660 lm, 4000 K, CRI70, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída I, IP66
BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 32 až 48 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6660 lm, 43.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED74 [LED module 7400 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let