Philips DigiStreet, Road & street light, 100 W, 15480 lm, 4000 K, CRI70, Velmi široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 32 až 48 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 15480 lm, 100 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Velmi široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925866226
Úplný objednací kód: 871869637834200

Specifikace

Kód řady svítidel
LED180 [LED module 18000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866226 cs_CZ pdf 296.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866226_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866226_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48 LDT