Philips DigiStreet, Road & street light, 61 W, 10010 lm, 4000 K, CRI70, Úzké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66
BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 32 až 48 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 10010 lm, 61 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Úzké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED110 [LED module 11000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let