Philips DigiStreet, Road & street light, 98 W, 14960 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 14960 lm, 98 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925866223
Úplný objednací kód: 871869637832800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED169 [LED module 16900 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866223 cs_CZ pdf 269.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866223_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866223_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 LDT