Philips DigiStreet, Road & street light, 106 W, 13920 lm, 3000 K, CRI80, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Střední rozptyl 70, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 27, 13920 lm, 106 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 70, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925866221
Úplný objednací kód: 871869637831100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED159 [LED module 15900 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866221 cs_CZ pdf 298.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866221_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866221_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 LDT