Philips DigiStreet, Road & street light, 81 W, 10800 lm, 3000 K, CRI80, Úzký rozptyl 11, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída II, IP66
BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 76 mm, Napájecí zdroj, regulační, externí, 10800 lm, 81 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Úzký rozptyl 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let