Philips DigiStreet, Road & street light, 15 W, 2070 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10-10

BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 32 až 48 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 27, 2070 lm, 15 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925864083
Úplný objednací kód: 871869638203500

Specifikace

Kód řady svítidel
LED24 [LED Module 2400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925864083 cs_CZ pdf 294.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925864083_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925864083_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S LDT