Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED30 | LED module 3000 lm, 830 teplá bílá, Bezpečnostní třída II, Široké vyzařování 10, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm

BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2730 lm, 21 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925863563
Úplný objednací kód: 871869637688100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED30 [LED module 3000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
EB [Elektronický]
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925863563 cs_CZ pdf 294.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925863563_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925863563_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 LDT