Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED22 | LED module 2200 lm, 740 neutrální bílá, Bezpečnostní třída I, Střední rozptyl 50, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 32 až 48 mm

BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 32 až 48 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2002 lm, 13.8 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925863560
Úplný objednací kód: 871869637685000

Specifikace

Kód řady svítidel
LED22 [LED module 2200 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
EB [Elektronický]
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925863560 cs_CZ pdf 293.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925863560_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925863560_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48 LDT