Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED12 | LED Module 1200 lm, 830 teplá bílá, Bezpečnostní třída II, Střední vyzařování 11, Tmavě šedá, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Montážní příruba pro průměr 62 mm

BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 1092 lm, 8 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925863555
Úplný objednací kód: 871869637680500

Specifikace

Kód řady svítidel
LED12 [LED Module 1200 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
EB [Elektronický]
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925863555 cs_CZ pdf 294.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925863555_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925863555_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 LDT