Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6160 lm, 3000 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP65, SRG4-4
BRP102 LED69/730 II DM
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6160 lm, 47 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Střední vyzařování, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 4 kV v diferenciálním režimu a 4 kV v běžném režimu, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání
Specifikace
- Kód řady svítidel LED69 [LED module 6900 lm]