Philips AluRoad gen2, Road & street light, 81 W, 12325 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-10
BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 42/60S
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Světle šedá (RAL7035), Jednovrstvý práškový potah, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Neregulovatelný předřadník verze Economy (bez LR/LC), 12325 lm, 81 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Dvoupólový zasunovací konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED147 [LED module 14700 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let