Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 603 W, 102882 lm, 4000 K, DALI, Střední vyzařování 11, Střední vyzařování verze 11, Performance (pro 5050), Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I
BGP248 LED1200-1P/740 PSD DM11P DGR C5M
Popis výrobku
Tunnel light, Hliník, Šedá, Montážní konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 102882 lm, 603 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Střední vyzařování 11, Střední vyzařování verze 11, Performance (pro 5050), IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED1200 [LED module 120000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 4 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let