Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 302.3 W, 51982 lm, 4000 K, DALI, Střední vyzařování 11, Střední vyzařování verze 11, Performance (pro 5050), Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I

BGP246 LED600-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Popis výrobku

Tunnel light, Hliník, Šedá, Montážní konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 51982 lm, 302.3 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Střední vyzařování 11, Střední vyzařování verze 11, Performance (pro 5050), IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 912300060791
Úplný objednací kód: 872110336925300

Specifikace

Kód řady svítidel
LED600 [LED module 60000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060791 cs_CZ pdf 239.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060791_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060791_EU
Více položek - Visuals