Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 151.4 W, 26180 lm, 4000 K, DALI, Střední vyzařování 11, Střední vyzařování verze 11, Performance (pro 5050), Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I

BGP245 LED300-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Popis výrobku

Tunnel light, Hliník, Šedá, Montážní konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 26180 lm, 151.4 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Střední vyzařování 11, Střední vyzařování verze 11, Performance (pro 5050), IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 36924600
Úplný objednací kód: 872110336924600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED300 [LED module 30000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060790 cs_CZ pdf 226.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060790_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060790_EU
Více položek - Visuals