Česká republika - Čeština

Signify TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyzařování pro tunely, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Nové

Popis výrobku

Tunnel light, Hliník, Hliník, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symetrické vyzařování pro tunely, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Kompatibilní kabel s konektorem Wieland/Adels, třípólový, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 912300023653
Úplný objednací kód: 871869909432400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    -
  • Včetně předřadníku
    Ne
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Řada

Produkt