Česká republika - Čeština

Philips TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyzařování pro tunely, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Popis výrobku

Tunnel light, Hliník, Hliník, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symetrické vyzařování pro tunely, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Kompatibilní kabel s konektorem Wieland/Adels, třípólový, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 912300023651
Úplný objednací kód: 871869909430000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    -
  • Včetně předřadníku
    Ne
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    3 roky
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování