Česká republika - Čeština

Signify Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66

BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Černá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Dvoupólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 89200500
Úplný objednací kód: 871869989200500

Specifikace

Kód řady svítidel
LED50 [LED module 5000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6 txt 6.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024527 cs_CZ pdf 152.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024527_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024527_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6 IES
Dialux
ULD File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6 ULD
Relux
ROLF File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6 LDT