Česká republika - Čeština

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Montážní konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Interní konektor

Kód objendávky: 24072800
Úplný objednací kód: 871951424072800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED60 [LED module 6000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG txt 5.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060122 cs_CZ pdf 349.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060122_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060122_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG LDT