Česká republika - Čeština

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 85 W, 8800 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG10-10

BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 8800 lm, 85 W, 104 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Interní konektor

Kód objendávky: 24071100
Úplný objednací kód: 871951424071100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED100 [LED module 10000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S txt 6.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060121 cs_CZ pdf 374.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060121_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060121_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S IES
Dialux
ULD File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S ULD
Relux
ROLF File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S ROLFZ
LDT
LDT File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S LDT