Česká republika - Čeština

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Montáž na sloup, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Interní konektor

Kód objendávky: 24064300
Úplný objednací kód: 871951424064300

Specifikace

Kód řady svítidel
LED30 [LED module 3000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR txt 6.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060114 cs_CZ pdf 320.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060114_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060114_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR IES
Dialux
ULD File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ULD
Relux
ROLF File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR LDT