Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 40.5 W, 4970 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Symetrické vyzařování 50, Bezpečnostní třída II, IP66, STD
BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2
Popis výrobku
Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, 4970 lm, 40.5 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED69 [LED module 6900 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let