Česká republika - Čeština

Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 3750 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3750 lm, 31 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 86501600
Úplný objednací kód: 871869986501600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED50 [LED module 5000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P txt 6.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024264 cs_CZ pdf 139.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024264_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024264_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P LDT