Česká republika - Čeština

Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49455100
Úplný objednací kód: 871869949455100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED35 [LED module 3500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P txt 6.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024172 cs_CZ pdf 137.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024172_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024172_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
CAD Výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD Výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD Výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD Výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P LDT