Popis výrobku
Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 33, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor