Česká republika - Čeština

Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49029400
Úplný objednací kód: 871869949029400

Specifikace

Kód řady svítidel
LED69 [LED module 6900 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P txt 6.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024160 cs_CZ pdf 228.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024160_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024160_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P LDT