Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 14.8 W, 1760 lm, 3000 K, CRI70, Široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6
BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Široké vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED22 [LED module 2200 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let