Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W, 2835 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 23917300
Úplný objednací kód: 871951423917300

Specifikace

Kód řady svítidel
LED35 [LED module 3500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P txt 6.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060082 cs_CZ pdf 138.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060082_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060082_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
3D-DWG DWG 374.7 kB
CAD Výkresy
3D-m3d m3d 14.5 kB
CAD Výkresy
3D-r3d r3d 267.5 kB
CAD Výkresy
3D-max max 1.1 MB
CAD Výkresy
3D-DXF DXF 595.6 kB
CAD Výkresy
3D-sat sat 6.2 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P LDT