Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Široké vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 23916600
Úplný objednací kód: 871951423916600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED35 [LED module 3500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P txt 6.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060081 cs_CZ pdf 139.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060081_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060081_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
3D-DXF DXF 601.9 kB
CAD Výkresy
3D-m3d m3d 15.0 kB
CAD Výkresy
3D-r3d r3d 156.5 kB
CAD Výkresy
3D-max max 992.0 kB
CAD Výkresy
3D-DWG DWG 375.7 kB
CAD Výkresy
3D-sat sat 6.3 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P LDT