Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 12.6 W, 1560 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Velmi široké vyzařování DX52, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 1, 1560 lm, 12.6 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Velmi široké vyzařování DX52, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 912300060078
Úplný objednací kód: 871951423913500

Specifikace

Kód řady svítidel
LED20 [LED Module 2000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P txt 7.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060078 cs_CZ pdf 137.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060078_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060078_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD Výkresy
3D-sat sat 6.9 kB
CAD Výkresy
3D-DWG DWG 373.4 kB
CAD Výkresy
3D-max max 1008.0 kB
CAD Výkresy
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD Výkresy
3D-DXF DXF 598.1 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P LDT