Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, MSP, SRG6-6

BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Povlak chránící před mořskou solí, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Konstantní světelný tok, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 23912800
Úplný objednací kód: 871951423912800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED39 [LED module 3900 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P txt 6.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060077 cs_CZ pdf 133.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060077_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060077_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
3D-sat sat 6.9 kB
CAD Výkresy
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD Výkresy
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD Výkresy
3D-DXF DXF 596.1 kB
CAD Výkresy
3D-max max 1008.0 kB
CAD Výkresy
3D-DWG DWG 373.5 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P LDT