Česká republika - Čeština

Signify Svítidlo Quebec LED, Urban road & street light, 10.4 W, 1328 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP65, STD

BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Černá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 1328 lm, 10.4 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 50, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels a 2× dvoupólový signál pro regulaci osvětlení

Kód objendávky: 08992400
Úplný objednací kód: 871869908992400

Specifikace

Kód řady svítidel
LED16 [LED module 1600 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300023482 cs_CZ pdf 148.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of Quebec LED pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300023482_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300023482_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S IES
Dialux
ULD File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ULD
Relux
ROLF File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S LDT