Česká republika - Čeština

Signify Svítidlo Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP65, STD

BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Černá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 50, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels a 2× dvoupólový signál pro regulaci osvětlení

Kód objendávky: 08991700
Úplný objednací kód: 871869908991700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED49 [LED module 4900 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300023481 cs_CZ pdf 145.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of Quebec LED pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300023481_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300023481_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 IES
Dialux
ULD File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 ULD
Relux
ROLF File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 LDT