Česká republika - Čeština

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, 830 teplá bílá, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, externí, Bezpečnostní třída II, Široké vyzařování 10, Mléčné sklo, Černá, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 1, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Externí konektor, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, dvoupólový, Horní montáž pro průměr 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Černá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, externí, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, dvoupólový, Externí konektor

Kód objendávky: 11691000
Úplný objednací kód: 871869911691000

Specifikace

Kód řady svítidel
LED52 [LED module 5200 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK txt 7.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300023861 cs_CZ pdf 164.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300023861_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300023861_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK LDT