Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED63 | LED module 6300 lm, 740 neutrální bílá, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, externí, Bezpečnostní třída II, Široké vyzařování 10, Ploché sklo, Černá, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Externí konektor, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, dvoupólový, Horní montáž pro průměr 60 mm
BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Černá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, externí, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 4320 lm, 38.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, dvoupólový, Externí konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED63 [LED module 6300 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let