Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED42 | LED module 4200 lm, 740 neutrální bílá, Napájecí zdroj, regulační, Bezpečnostní třída II, Symetrické vyzařování 50, Ploché sklo, Černá, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Externí konektor, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, dvoupólový, Horní montáž pro průměr 60 mm
BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Černá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj, regulační, 2898 lm, 26 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, dvoupólový, Externí konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED42 [LED module 4200 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let