Česká republika - Čeština

Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66

BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C

Popis výrobku

Urban road & street light, Slitina hliníku, Tmavě šedá, Jednovrstvý práškový potah, Převěsový třmen, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I

Kód objendávky: 36964200
Úplný objednací kód: 872110336964200

Specifikace

Kód řady svítidel
LED60 [LED module 6000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Lighting for wellbeing Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C txt 5.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060808 cs_CZ pdf 385.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CityVario Post Top pdf 2.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060808_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060808_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C IES
Dialux
ULD File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C ULD
Relux
ROLF File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C ROLFZ
LDT
LDT File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C LDT