Česká republika - Čeština

Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, InterAct Pro, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), Bezpečnostní třída I, IP66

BSS301 LED60/730-1P DM16P C

Popis výrobku

Urban road & street light, Slitina hliníku, Tmavě šedá, Jednovrstvý práškový potah, Převěsový třmen, Neregulovatelný předřadník verze Economy (bez LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I

Kód objendávky: 36963500
Úplný objednací kód: 872110336963500

Specifikace

Kód řady svítidel
LED60 [LED module 6000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BSS301 LED60/730-1P DM16P C txt 5.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060807 cs_CZ pdf 385.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CityVario Post Top pdf 2.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060807_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060807_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BSS301 LED60/730-1P DM16P C IES
Dialux
ULD File - BSS301 LED60/730-1P DM16P C ULD
Relux
ROLF File - BSS301 LED60/730-1P DM16P C ROLFZ
LDT
LDT File - BSS301 LED60/730-1P DM16P C LDT