Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), Bezpečnostní třída I, IP66
BSS300 LED60/730-1P DM16P G1
Popis výrobku
Urban road & street light, Slitina hliníku, Tmavě šedá, Jednovrstvý práškový potah, Neregulovatelný předřadník verze Economy (bez LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let