Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 4280 lm, 3000 K, InterAct Pro, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66
BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P
Popis výrobku
Urban road & street light, Slitina hliníku, Tmavě šedá, Jednovrstvý práškový potah, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 4280 lm, 32.6 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let