Česká republika - Čeština

Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), Bezpečnostní třída I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60

Popis výrobku

Polykarbonát, Tmavě šedá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/6 kV, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 95665000
Úplný objednací kód: 872016995665000

Specifikace

Kód řady svítidel
LED60 [LED module 6000 lm]
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 txt 6.0 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925871014 cs_CZ pdf 496.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CityVario Bowl pdf 1.3 MB
Instalační pokyny
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925871014_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925871014_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 LDT