Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), Bezpečnostní třída I
BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP
Popis výrobku
Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Tmavě šedá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050), IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/6 kV, Šroubová svorkovnice, pětipólová
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let