Česká republika - Čeština

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování 52, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 52, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel 6,0 m bez konektoru, Šroubová svorkovnice

Kód objendávky: 37026600
Úplný objednací kód: 872110337026600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED60 [LED module 6000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD txt 6.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060812 cs_CZ pdf 139.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060812_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060812_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD IES
Dialux
ULD File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD ULD
Relux
ROLF File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD ROLFZ
LDT
LDT File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD LDT