Česká republika - Čeština

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Šroubová svorkovnice

Kód objendávky: 87865800
Úplný objednací kód: 871869987865800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED60 [LED module 6000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR txt 6.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024408 cs_CZ pdf 144.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024408_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024408_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR LDT