Signify CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK
Nové
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Černá, Jednovrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED80 [LED module 8000 lm]