Česká republika - Čeština

Signify CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování vyhovující francouzské normě PCN (Protection Ciel Noturne - Dark Sky), Bezpečnostní třída II, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování vyhovující francouzské normě PCN (Protection Ciel Noturne - Dark Sky), IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK11 | 50 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Ochrana proti rázům až do vysokého napětí (v) v kV – rozdílový režim + ochrana proti elektrostatickým výbojům kV, Kabel 6,0 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 23705600
Úplný objednací kód: 871951423705600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED70 [LED module 7000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 txt 6.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060042 cs_CZ pdf 145.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060042_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060042_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB