Česká republika - Čeština

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 40.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI80, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66

BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj, regulační, 3900 lm, 40.5 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 0,2 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 20196500
Úplný objednací kód: 871951420196500

Specifikace

Kód řady svítidel
LED50 [LED module 5000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 txt 6.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024688 cs_CZ pdf 341.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024688_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024688_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 LDT