Česká republika - Čeština

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 61 W, 6400 lm, 3000 K, CRI80, Symetrická, Bezpečnostní třída I, IP66

BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj, regulační, 6400 lm, 61 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 0,2 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 20194100
Úplný objednací kód: 871951420194100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED80 [LED module 8000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 txt 6.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024686 cs_CZ pdf 341.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024686_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024686_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB