Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 1579.5 lm, 12.8 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 0,2 m bez konektoru, Volné přívody / kabely