Česká republika - Čeština

Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 58 W, 7600 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10-10

BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 7600 lm, 58 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 0,2 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 20192700
Úplný objednací kód: 871951420192700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED100 [LED module 10000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO txt 7.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024684 cs_CZ pdf 112.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024684_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024684_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO IES 61.7 kB
Dialux
ULD File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ULD 141.5 kB
Relux
ROLF File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ROLF 166.5 kB
LDT
LDT File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO LDT 44.7 kB